nou

Electronic housing - UCS 237-195-H-GD 7035 - 2203344

Complete housing for PCBs, can be positioned flexibly; includes housing half shells, side panels closed, adhesive domes for PCB attachment, screws for housing and PCB attachment; light gray housing with turquoise-green corner inlays

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • High degree of application flexibility, thanks to the modular housing design
  • Flexible PCB attachment, adapts to virtually all form factors
  • Practical customization options
  • Reduced logistics outlay, thanks to components which are compatible with one another
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2203344
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4055626404547
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 500,870 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere