nou

Electronic housing - HCS-C MINI 1W 3AAA 1 1 7035 - 2203152

Handheld housing, C-Mini, light gray, consisting of two half shells, two front plates, screws. Front 1.1 mm recessed, with window and keypad slot, battery compartment cover and battery contacts for 3 AA batteries

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the HCS product range
  • Suitable for handheld devices
  • Ergonomic straight or staggered housing design
  • Integration of LCD displays and membrane keypads
  • Degree of protection: up to IP54
  • Temperature range: -20 °C to +50 °C
  • Shock-resistant ABS plastic
  • Flammability rating UL 94-V0

Date comerciale

Cod comandă 2203152
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4055626377056
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,300 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere