Electronic housing - HCS-T MICRO X 2AA C C 7035 - 2203127

Handheld housing, T-Micro, light gray, consisting of two half shells, screws, front 1.1 mm recessed, closed with keypad slot, battery compartment cover and battery contacts, for 2 AA batteries

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the HCS product range
  • Suitable for handheld devices
  • Ergonomic straight or staggered housing design
  • Integration of LCD displays and membrane keypads
  • Degree of protection: up to IP54
  • Temperature range: -20 °C to +50 °C
  • Shock-resistant ABS plastic
  • Flammability rating UL 94-V0

Date comerciale

Cod comandă 2203127
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4055626376851
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 105,500 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere