Electronic housing - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

Component housing, length: 120.6 mm, Lower part, color: light gray, width: 37.6 mm, height: 57.7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 37.6 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Date comerciale

Cod comandă 2202663
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
GTIN 4055626199290
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 46,760 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere