Electronic housing - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

Component housing, Lower part, color: light gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 75.2 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting
  • Functional earth ground contact integrated in the housing part
  • L type

Date comerciale

Cod comandă 2202621
Unitate de ambalare 3 buc
Cantitate minimă pentru comandă 3 buc
GTIN 4055626199269
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 71,910 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere