Electronic housing - ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - 2202618

Component housing, length: 120.6 mm, Lower part, color: light gray, width: 37.6 mm, height: 57.7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 37.6 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting
  • L type

Date comerciale

Cod comandă 2202618
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626199238
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 35,000 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere