Printed-circuit board connector - HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - 2202609

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 6, pitch: 3.45 mm, connection method: Push-in technology, Color of the spring levers: blue / red / white

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2202609
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626296289
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,800 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere