Printed-circuit board connector - HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - 2202569

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 300 V, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in technology, Color of the spring lever: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2202569
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626146102
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,430 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere