Plug - HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK - 2202545

Bus connector to connect BC modules on the DIN rail; suitable for BC DEV-KITS, contains HBUS 107,6 and pin strip

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • DIN rail connector with overall width of 107.6 mm with 16 positions (14 parallel, 2 serial)
  • Up to 3 A per position can be transmitted
  • Can be used up to 60 V

Date comerciale

Cod comandă 2202545
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4055626142456
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 27,500 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere