nou

DIN rail bus connectors - TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - 2202396

Plug component, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 32 V, number of positions: 8, pitch: 2.54 mm, Color: light gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2202396
Unitate de ambalare 30 buc
Cantitate minimă pentru comandă 30 buc
GTIN 4055626115078
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,840 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere