Printed-circuit board connector - MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - 2202333

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, pitch: 3.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2202333
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626051376
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,440 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere