Housing cover - EH 22,5-C CS/ABS - 2202200

Nu este disponibilă nici o imagine

Component housing, Upper part, color: green, width: 22.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is part of the EH product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 22.5 mm ... 90 mm
  • Inflammability class HB acc. to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall

Date comerciale

Cod comandă 2202200
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626072012
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,220 g
Cod tarif vamal 85389099
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere