End clamp - ME PLC EBT GY7035 VPE1 - 2202055

End brackets for DIN rail mounting, incl. fixing screws

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME PLC product range
  • Tool-free mounting
  • Available in 40 mm overall width
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Date comerciale

Cod comandă 2202055
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356980586
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 45,200 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere