Components of electronic housing - ME PLC 40 CT10 GY7035 VPE1 - 2202051

Connection technology carrier, fully assembled with FKCN 1 x 10-pos., cover and release lever, incl. fitted cover; corresponding header: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME PLC product range
  • Tool-free mounting
  • Available in 40 mm overall width
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Date comerciale

Cod comandă 2202051
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356980340
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 75,600 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere