Components of electronic housing - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Nu este disponibilă nici o imagine

Lateral element (right) with mounting foot for DIN rails for UM-BASIC profiles with a PCB width of 122 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the UM-BASIC/UM-PRO product range
  • PVC press-drawn section (UM-BASIC) or PA (UM-PRO)
  • Available in individual lengths
  • Available in the overall widths of 72 mm, 108 mm, and 122 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail

Date comerciale

Cod comandă 2202046
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
GTIN 4055626005508
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,520 g
Cod tarif vamal 39269097
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere