Electronic housing - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Panel mounting base, length: 1000 mm, Cover, color: transparent, width: 73 mm, height: 24 mm, Note: max. length of the cover = PCB length = 19 mm

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the UM-BASIC/UM-PRO product range
  • PVC press-drawn section (UM-BASIC) or PA (UM-PRO)
  • Available in individual lengths
  • Available in the overall widths of 72 mm, 108 mm, and 122 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail

Date comerciale

Cod comandă 2202035
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626005461
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 g
Cod tarif vamal 39169010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere