Electronic housing - UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - 2202031

Locking element for locking the top PCB onto UM-PRO housing close to the edge

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the UM-BASIC/UM-PRO product range
  • PVC press-drawn section (UM-BASIC) or PA (UM-PRO)
  • Available in individual lengths
  • Available in the overall widths of 72 mm, 108 mm, and 122 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail

Date comerciale

Cod comandă 2202031
Unitate de ambalare 100 buc
GTIN 4055626005423
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,300 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere