Electronic housing - ME-IO 18,8 B/FE 3/9U TBUS 7035 - 2201963

Component housing, length: 113.3 mm, Lower part, Cross connection: DIN rail bus connector, color: light gray, width: 18.9 mm, height: 57.7 mm, number of positions cross connector: 5

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting
  • Functional earth ground contact integrated in the housing part

Date comerciale

Cod comandă 2201963
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946469
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 40,740 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere