Printed-circuit board connector - HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - 2201782

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 300 V, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Push-in technology, color: light gray, contact surface: Tin, Please observe the derating curve of the item

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME-IO product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 18.8 mm
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Front push-in connection technology
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2201782
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911467
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,906 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere