Components of electronic housing - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

Connection technology carrier for RJ45 connection, pre-assembled with cover and release lever; incl. fitted cover and 2 x RJ45 connector plugs

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME PLC product range
  • Tool-free mounting
  • Available in 40 mm overall width
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Date comerciale

Cod comandă 2201495
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356838634
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 72,430 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere