Electronic housing - HC-ALU 6-78 SET S601 - 2201403

Nu este disponibilă nici o imagine

Electronics housing

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the HC-ALU product range
  • Aluminum press-drawn section
  • Available in lengths from 100 mm ... 1000 mm, can be individually cut to any length
  • Available in overall widths 53.5 mm ... 161 mm
  • Degree of protection up to IP65
  • Usable as handheld and wall housing
  • Optional EMC seals available

Date comerciale

Cod comandă 2201403
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356795463
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 401,700 g
Cod tarif vamal 76042100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere