Electronic terminal block - FKDSO 2,5/ 4-R GN BD: S34-62 - 2201306

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 630 V, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 60 °

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2201306
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356870344
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,300 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere