Housing cover - EH 22,5-C CS/ABS GY7035 - 2201252

Component housing, without connection opening, color: gray, width: 22.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is part of the EH product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 22.5 mm ... 90 mm
  • Inflammability class HB acc. to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall

Date comerciale

Cod comandă 2201252
Unitate de ambalare 10 buc
GTIN 4046356749954
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,430 g
Cod tarif vamal 85389099
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere