PCB terminal block - FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - 2201128

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 3, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering. Article with lateral pin exit

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Spring-cage PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • Push-in Technology simplifies connection
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2201128
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356745963
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,170 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere