Electronic housing - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 - 2200942

Panel mounting base, length: 990 mm, Lower part, color: aluminum color, width: 105 mm, height: 29.4 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the UM-ALU product range
  • Aluminum press-drawn section
  • Available in lengths from 42.5 mm ... 990 mm, can be cut to any length
  • Available in overall widths of 75 mm and 105 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • EMC protection

Date comerciale

Cod comandă 2200942
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716444
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.234,000 g
Cod tarif vamal 76042990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere