Seal - HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC - 2200907

EMC seal for HC-ALU panel mounting base

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the HC-ALU product range
  • Aluminum press-drawn section
  • Available in lengths from 100 mm ... 1000 mm, can be individually cut to any length
  • Available in overall widths 53.5 mm ... 161 mm
  • Degree of protection up to IP65
  • Usable as handheld and wall housing
  • Optional EMC seals available

Date comerciale

Cod comandă 2200907
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716796
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,250 g
Cod tarif vamal 40169300
Țara de origine HU (Hungary)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere