Electronic housing - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000 - 2200900

Panel mounting base, Lower part, color: aluminum color, width: 121 mm, length: 1000 mm, height: 32.8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the HC-ALU product range
  • Aluminum press-drawn section
  • Available in lengths from 100 mm ... 1000 mm, can be individually cut to any length
  • Available in overall widths 53.5 mm ... 161 mm
  • Degree of protection up to IP65
  • Usable as handheld and wall housing
  • Optional EMC seals available

Date comerciale

Cod comandă 2200900
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715805
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2.076,000 g
Cod tarif vamal 76042100
Țara de origine HU (Hungary)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere