Electronic terminal block - FKDSO 2,5/ 3-L GN - 2200870

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 320 V, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 60 °

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Spring-cage PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • Push-in Technology simplifies connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2200870
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 250 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356697712
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,811 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere