Electronic housing - BC 35,6 PLATE KMGY - 2200712

Nu este disponibilă nici o imagine

Component housing, color: light gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the BC product range
  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Date comerciale

Cod comandă 2200712
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356763028
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,395 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere