Electronic housing - UM 45-PROFIL 13,3CM - 2200581

Electronics housing

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • UM ...-SES lateral element offers options for labeling with Phoenix Contact marking material
  • Fast mounting
  • Flexible size and shape
  • Inexpensive as a result of reducing the number of separate housing parts
  • High degree of mechanical stability by screwing the lateral elements to the profile
  • The UMK-BF mounting flange enables modules to be mounted directly on the wall
  • Cable fixing by means of UM ...-SEK lateral element (fixed using cable binders, not supplied as standard)

Date comerciale

Cod comandă 2200581
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 250 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356621526
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 32,450 g
Cod tarif vamal 39162000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere