Electronic housing - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

Complete housing, length: 99 mm, with vents, Cross connection: DIN rail bus connector, color: light gray, width: 90 mm, height: 114.5 mm, number of positions cross connector: 5

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Date comerciale

Cod comandă 2200531
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 690 (C-1-2013)
GTIN 4046356606004
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 108,330 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere