PCB terminal block - FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - 2200317

PCB terminal block, nominal current: 22 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 5 mm, number of positions: 3, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light gray. Article with lateral pin exit

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Spring-cage PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • Push-in Technology simplifies connection
  • 5 mm pitch
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2200317
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 153 (C-1-2013)
GTIN 4046356563826
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,808 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere