Components of electronic housing - UM-PRO LID-73 BK - 2200173

Panel mounting base, length: 76 mm, Side part, color: black, width: 9.95 mm, height: 65.7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the UM-BASIC/UM-PRO product range
  • PVC press-drawn section (UM-BASIC) or PA (UM-PRO)
  • Available in individual lengths
  • Available in the overall widths of 72 mm, 108 mm, and 122 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail

Date comerciale

Cod comandă 2200173
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547635
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 17,280 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere