Components of electronic housing - UM-PRO 122 COVER-L BK - 2200158

Lateral element (left) with mounting foot for DIN rails for UM-PRO profiles with a PCB width of 122 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the UM-BASIC/UM-PRO product range
  • PVC press-drawn section (UM-BASIC) or PA (UM-PRO)
  • Available in individual lengths
  • Available in the overall widths of 72 mm, 108 mm, and 122 mm
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail

Date comerciale

Cod comandă 2200158
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 749 (C-1-2013)
GTIN 4046356547406
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,040 g
Cod tarif vamal 39269097
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere