Header - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - 2199566

PCB headers, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 3, pitch: 7.25 mm, mounting: SMD/THT/THR

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • 2 and 3 positions suitable for 17.5/35 mm and 22.5/45 mm housing width
  • Suitable for ME/ME MAX electronics housing
  • Orthogonal screw/plug-in connection
  • Delivery form: box packaging in bulk or tape-on-reel packing for automated mounting
  • 7.25 mm pitch for unlimited 600 V UL approval
  • THR solderable
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2199566
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356495318
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,960 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere