High Current Connectors - UHV 25-M8/M8 - 2130208

The figure shows a combination of versions UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS and UHV 25-KH/KH

High-current connector with bolt connection, cross section: 6 - 25 mm², AWG: 10 - 4, width: 26 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • The comprehensive range of accessories, such as the connection rail for cross connection, ensures safe and user-friendly wiring of conductors up to 240 mm²
  • The UHV ... high-current connectors are available in several versions
  • Versions are available with a cable lug or direct connection and there is a mixed version of both connection methods

Date comerciale

Cod comandă 2130208
Unitate de ambalare 10 buc
GTIN 4017918052980
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 88,770 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine IN (India)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere