Feed-through terminal block - UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) - 2017224

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 40 A, connection method: Slip-on connection, number of connections: 12, cross section:0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, width: 6.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Terminal blocks and bridge connections eliminated
  • User-friendly operation, i.e., unobstructed view of plugs, good access to plugs, and fast connection check
  • Attractive appearance due to the elegant conductor conduit in the lateral cable ducts
  • Designation read from the front

Date comerciale

Cod comandă 2017224
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 499 (C-1-2017)
GTIN 4017918052683
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,017 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere