Header - SMC 1,5/ 5-G-3,81 HT BK CP3 - 1999725

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB headers, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1999725
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918981266
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,877 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere