Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,5 GY NZ5080 - 1997992

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: gray, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1997992
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918964177
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,772 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere