Header - MC 1,5/ 6-GF-3,81 THT-R56 - 1996579

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under “Downloads”

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1996579
Unitate de ambalare 470 buc
Cantitate minimă pentru comandă 470 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988081
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,220 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere