Pin strip - PST 1,0/ 7-3,5 R56 - 1995538

The figure shows an 8-pos. version of the item in tape-on-reel packing

Header, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 250 V, number of positions: 7, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1995538
Unitate de ambalare 250 buc
Cantitate minimă pentru comandă 250 buc
Pagina de catalog Pagina 433 (C-1-2013)
GTIN 4017918995515
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,800 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere