Header - MSTBA 2,5 HC/ 4-GU - 1995224

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB headers, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 4, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1995224
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356011662
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,474 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere