PCB terminal block - MKDSC 5/ 6-7,62 GY BDNZ2202856 - 1993035

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, pitch: 7.62 mm, number of positions: 6, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Press-in technology, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1993035
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918990350
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 16,373 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere