Printed-circuit board connector - MVSTBW 2,5/20-STF-5,08BD1-20TS - 1992340

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 20, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1992340
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4017918981426
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 42,242 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere