PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0- 2 KR2,5VPE500 - 1991587

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 16 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Actuation shafts that are parallel and orthogonal to the conductor axis enable flexible PCB designs
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1991587
Unitate de ambalare 500 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918963842
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,022 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere