PCB terminal block - PTSA 0,5/22-2,5-Z - 1990203

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 2 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 2.5 mm, number of positions: 22, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green. Offset soldering legs, two-rowed

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1990203
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 304 (CC-2005)
GTIN 4017918973773
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,650 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere