PCB terminal block - SMKDSN 1,5/ 4-5,08 SB - 1988273

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1988273
Unitate de ambalare 1
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere