PCB terminal block - MK4DS 1,5/10-5,08 BD:NZ X1-X4 - 1987630

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 15 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 10, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1987630
Unitate de ambalare 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918932206
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 93,000 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere