PCB terminal block - MKDSP 10/ 2-10,16 SZS BD:L1,N - 1986110

The figure shows the 3-pos. version

PCB terminal block, pitch: 10.16 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1986110
Unitate de ambalare 1
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere