PCB terminal block - MKDS 3/ 3 HT BK - 1985975

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: THR soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black. This article can be soldered in the reflow furnace together with SMD components.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1985975
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918929374
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,730 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere